Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Max. holding capacity(N)
  • Drawing movement(mm)
  • Toggle lock plus(mm)
  • Hook adjustble range(mm)
  • Optional longer hook length(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 15 dni robocze
    • W ciągu 20 dni robocze
    • W ciągu 31 dni robocze
    • W ciągu 44 dni robocze

Pull Action Latch Clamps 324, 334, 344 and 374

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 36.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Max. holding capacity

(N)

Body Material

Drawing movement

(mm)

Toggle lock plus

(mm)

Hook adjustble range

(mm)

Optional longer hook length

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
2200
Steel
38.7
No
11.9
None
1 szt.
2200
Steel
38.7
No
11.9
25
1 szt.
2200
Steel
38.7
No
11.9
50
1 szt.
2200
Steel
38.7
No
11.9
100
1 szt.
2200
Steel
38.7
Yes
11.9
None
1 szt.
2200
Steel
38.7
Yes
11.9
25
1 szt.
2200
Steel
38.7
Yes
11.9
50
1 szt.
2200
Steel
38.7
Yes
11.9
100
1 szt.
2200
Stainless Steel
38.7
No
11.9
None
1 szt.
2200
Stainless Steel
38.7
No
11.9
25
1 szt.
2200
Stainless Steel
38.7
No
11.9
50
1 szt.
2200
Stainless Steel
38.7
No
11.9
100
1 szt.
4450
Steel
51.7
No
19.3
None
1 szt.
4450
Steel
51.7
No
19.3
25
1 szt.
4450
Steel
51.7
No
19.3
50
1 szt.
4450
Steel
51.7
No
19.3
100
1 szt.
4450
Steel
51.7
Yes
19.3
None
1 szt.
4450
Steel
51.7
Yes
19.3
25
1 szt.
4450
Steel
51.7
Yes
19.3
50
1 szt.
4450
Steel
51.7
Yes
19.3
100
1 szt.
4450
Stainless Steel
51.7
No
19.3
None
1 szt.
4450
Stainless Steel
51.7
No
19.3
25
1 szt.
4450
Stainless Steel
51.7
No
19.3
50
1 szt.
4450
Stainless Steel
51.7
No
19.3
100
1 szt.
8900
Steel
62.4
No
31
None
1 szt.
8900
Steel
62.4
No
31
25
1 szt.
8900
Steel
62.4
No
31
50
1 szt.
8900
Steel
62.4
No
31
100
1 szt.
8900
Steel
62.4
Yes
31
None
1 szt.
8900
Steel
62.4
Yes
31
25
1 szt.
8900
Steel
62.4
Yes
31
50
1 szt.
8900
Steel
62.4
Yes
31
100
1 szt.
8900
Stainless Steel
62.4
No
31
None
1 szt.
8900
Stainless Steel
62.4
No
31
25
1 szt.
8900
Stainless Steel
62.4
No
31
50
1 szt.
8900
Stainless Steel
62.4
No
31
100
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
40.51 €
(
48.21 €
)
15 dni robocze
48.26 €
(
57.43 €
)
20 dni robocze
45.49 €
(
54.13 €
)
20 dni robocze
51.82 €
(
61.67 €
)
20 dni robocze
70.06 €
(
83.37 €
)
44 dni robocze
80.80 €
(
96.15 €
)
20 dni robocze
82.58 €
(
98.27 €
)
20 dni robocze
167.51 €
(
199.34 €
)
20 dni robocze
73.12 €
(
87.01 €
)
44 dni robocze
87.21 €
(
103.78 €
)
20 dni robocze
88.94 €
(
105.84 €
)
20 dni robocze
82.47 €
(
98.14 €
)
20 dni robocze
61.97 €
(
73.74 €
)
15 dni robocze
75.05 €
(
89.31 €
)
20 dni robocze
76.82 €
(
91.42 €
)
20 dni robocze
78.59 €
(
93.52 €
)
20 dni robocze
100.91 €
(
120.08 €
)
20 dni robocze
118.11 €
(
140.55 €
)
20 dni robocze
119.89 €
(
142.67 €
)
20 dni robocze
121.68 €
(
144.80 €
)
20 dni robocze
98.51 €
(
117.23 €
)
31 dni robocze
120.80 €
(
143.75 €
)
20 dni robocze
122.53 €
(
145.81 €
)
20 dni robocze
124.24 €
(
147.85 €
)
20 dni robocze
87.13 €
(
103.68 €
)
15 dni robocze
103.74 €
(
123.45 €
)
20 dni robocze
107.34 €
(
127.73 €
)
20 dni robocze
110.86 €
(
131.92 €
)
20 dni robocze
133.65 €
(
159.04 €
)
15 dni robocze
154.97 €
(
184.41 €
)
20 dni robocze
158.55 €
(
188.67 €
)
20 dni robocze
162.12 €
(
192.92 €
)
20 dni robocze
195.99 €
(
233.23 €
)
15 dni robocze
225.83 €
(
268.74 €
)
20 dni robocze
229.31 €
(
272.88 €
)
20 dni robocze
232.74 €
(
276.96 €
)
20 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Destaco’s 324, 334, and 344 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation. These U-Hook style latch clamps are supplied with threaded U-Hooks for easy adjustment. Destaco Toggle Lock Plus and stainless steel versions available. Common applications and uses include - molding, assembly, and closures for doors, lids, or covers.