Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    ACE Industrial Small Shock Absorbers self-compensating, Piston tube design

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    SC²300 to SC²650 Piston Tube Design for Maximum Energy Absorption

    Product Description

    Self-Compensating, Piston Tube Technology
    Energy capacity 73 Nm/Cycle to 210 Nm/Cycle
    Stroke 15 mm to 23 mm
    Added safety with accumulator technology: The larger ‚soft contact‘ models from the SC²300 to 650 are available with up to three times the energy absorption compared to similar sizes of standard shock absorbers SC190 to 925, due to the ACE piston tube speciality. Furthermore, the membrane accumulator serves as a compensation element for the oil displaced in the shock absorber and replaces the standard use of absorber materials. This increases process safety even further.
    The absorbers, which are perfect for rotary modules for example, are available in progressively stepped effective weight ranges with an integrated positive stop. They are maintenance-free and ready for direct installation. The side load adapter option allows impact angles of up to 25°.
    These miniature shock absorbers offer high performance levels with a long service life and are particularly popular for handling, mounting very close to pivots and automation tasks.

    Technical Data

    • Energy capacity: 73 Nm/Cycle to 210 Nm/Cycle
    • Impact velocity range: 0.09 m/s to 3.66 m/s. Other speeds on request.
    • Operating temperature range: 0 °C to 66 °C
    • Mounting: in any position
    • Positive stop: Integrated
    • Material: Outer body: steel corrosion-resistant coating; Piston rod: hardened stainless steel; Accessories: hardened steel and corrosion-resistant coating
    • Damping medium: oil, temperature stable
    • Application field: turntables, swivel units, robot arms, linear slides, pneumatic cylinders, handling modules, machines and plants, finishing and processing centres, tool machines
    • Note: If precise end position datum is required consider use of the stop collar type AH.
    • On request: Increased corrosion protection. Special finishes.

    Dimensional Drawing

    Performance

    Performance
     Max. Energy CapacityEffective Weight     
    TYPESW3
    Nm/cycle
    W4
    Nm/h
    me min.
    kg
    me max.
    kg
    Hardness
     
    Return Force
    min.
    N
    Return Force
    max.
    N
    Return Time
    s
    1 Side Load Angle
    max.
    °
    Weight
    kg
    SC300EUM-57345,0001145-58180.250.150
    SC300EUM-67345,00034136-68180.250.150
    SC300EUM-77345,00091181-78180.250.150
    SC300EUM-87345,000135680-88180.250.150
    SC300EUM-97345,0003201,950-98180.250.150
    SC650EUM-521068,00023113-511330.350.310
    SC650EUM-621068,00090360-611330.350.310
    SC650EUM-721068,0003201,090-711330.350.310
    SC650EUM-821068,0007702,630-811330.350.310
    SC650EUM-921068,0001,8006,350-911330.350.310
    1 For applications with higher side load angles consider using the side load adaptor (BV).

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Size

    Minimalna wielkość zamówienia
    M20x1.5
    1 szt.
    M25x1.5
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    232.80 €
    ( 277.03 € )
    5 dni robocze
    290.95 €
    ( 346.23 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    ACE small shock absorbers with cup piston technology: compact, maintenance-free, self-adjusting, easy to integrate, noticeably reduce the loads on devices, drives, cylinders and other applications and sustainably increase their efficiency and long service life thanks to innovative sealing technologies.