Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
55.89 € ( 66.51 € ) | 5 dni robocze |
70.46 € ( 83.85 € ) | 5 dni robocze |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing classification: Stainless steel standard series IV
・Rim material: Plastic
・Tread material: Solid rubber heat resistant
・Wheel diameter(mm): 100, 125
・Wheel width(mm): 30
・Load capacity dynamic(kg): 60, 80
・overall height(mm): 128, 155
[Features]
・castor series IV:
・standard stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: RFL/...)