Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Guide Cylinder MGG Series Improved Water Resistance Type / Copper and Fluorine-Free Specification Type

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 14.
Ilość:

Informacje o produkcie

■ Refer to the table below for details about lead wire / connector specifications.

Lista numerów części

Liczba pozycji

Cylinder I.D: D

(Ø)

Stroke: L

(mm)

Environment, Applications

Specifications

Port thread type

Auto Switch

Lead Wire Length

(m)

Number of Switches

Type of Mount Support

Type of Shaft Bearing

Custom-made Specifications

Material of Gasket

Minimalna wielkość zamówienia
32
75
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
32
100
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
32
150
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
32
150
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
Iron parts stainless steel
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
32
75
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
32
125
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
32
150
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
40
250
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
40
300
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
40
300
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
Iron parts stainless steel
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
40
300
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
50
300
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
None
NBR (nitrile rubber)
1 szt.
100
300
Standard
· Improved water resistance type
Rc
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Basic type
Slide bearing
Iron parts stainless steel
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
63
250
Standard
· Improved water resistance type
G
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
Front mounting flange type
Slide bearing
None
FKM (fluoro rubber)
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
822.82 €
( 979.16 € )
28 dni robocze
831.23 €
( 989.16 € )
24 dni robocze
631.84 €
( 751.89 € )
24 dni robocze
646.02 €
( 768.76 € )
28 dni robocze
773.77 €
( 920.79 € )
28 dni robocze
788.81 €
( 938.68 € )
24 dni robocze
796.26 €
( 947.55 € )
28 dni robocze
1,130.77 €
( 1,345.62 € )
28 dni robocze
1,149.68 €
( 1,368.12 € )
28 dni robocze
1,794.69 €
( 2,135.68 € )
28 dni robocze
1,179.31 €
( 1,403.38 € )
28 dni robocze
1,173.42 €
( 1,396.37 € )
62 dni robocze
4,535.31 €
( 5,397.02 € )
28 dni robocze
1,970.90 €
( 2,345.37 € )
28 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Type of Shaft Bearing: Ball bushing bearing type, Slide bearing type
・Cylinder Operation Method: Double Acting
・Main Body Shape: Guided
・MGG Series

[Features]
・Can be used in environments where contact with water or coolant occurs
・With water-resistant 2-color indication auto switch
・Suitable for factory machinery, food manufacturing machinery, car washes, etc

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.