Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono

Valve for Water and Chemical Base Fluids (2 / 3 Port Air Operated Valve) VCC Series (VCC12D-00)

Przestroga

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.

Numer części:

VCC12D-00
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    418.61 €
  • Łącznie (bez VAT)
    418.61 €
    Cena z VAT: 498.15 €
  • Data wysyłki
    3 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 01.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?98
Ilość 
?
1 - 9899+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
418.61 €
(498.15 €)
418.61 €
(498.15 €)
Shipping days3 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VCC12D-00

Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Tube Diameter

Operating Temperature Range

(℃)

Pipe opening type (details)

Number of ports

Pilot port piping method

Piping

Number of mountable 2-port valves

Number of mountable 3-port valves

Number of mountable cleaning valves

Gate Valve

Types of Related components

Number of manifold blocks

Specifications

Minimalna wielkość zamówienia
Air Operating Type
Others
-
-
5~50
-
2 port / diaphragm type (compatible with 2-component paint)
-
-
-
-
-
-
Valve
-
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
418.61 €
( 498.15 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・ This product can be used for 2-component paint (VCC12D)
The PTFE diaphragm structure eliminates sliding parts
Reduction of paint sticking
・ It can be equipped with a robot arm (space saving, lightweight)
2 valves per station (30 mm pitch)
2 and 3 ports are mixed
Resin manifold block

Przestroga

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony