Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

IDH, Thermo-dryer

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 15.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Air Inlet Flow Rate [Distinction]

(l/min)

Air Inlet Flow

(l/min)

Air Compressor Size

(kW)

Power Supply Voltage

Auto drain

Filter

Minimalna wielkość zamówienia
Up to 400
400
3.7
Single-phase 100 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 100 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 200 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 200 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH)
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
Filter (AMH)
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
None
1 szt.
Up to 400
400
3.7
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
None
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
Filter (AMH) + Filter (AME)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
Filter (AMH)
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
None
None
1 szt.
Up to 1000
600
5.5
Single-phase 230 V AC 50/60 Hz
Auto drain (normally closed)
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4,295.71 €
( 5,111.89 € )
73 dni robocze
5,453.14 €
( 6,489.24 € )
39 dni robocze
5,453.14 €
( 6,489.24 € )
24 dni robocze
5,463.31 €
( 6,501.34 € )
73 dni robocze
4,451.59 €
( 5,297.39 € )
4 dni robocze
4,459.69 €
( 5,307.03 € )
73 dni robocze
4,382.79 €
( 5,215.52 € )
73 dni robocze
4,390.90 €
( 5,225.17 € )
57 dni robocze
4,217.69 €
( 5,019.05 € )
57 dni robocze
4,225.79 €
( 5,028.69 € )
57 dni robocze
5,617.10 €
( 6,684.35 € )
4 dni robocze
5,625.19 €
( 6,693.98 € )
98 dni robocze
5,513.49 €
( 6,561.05 € )
98 dni robocze
5,293.36 €
( 6,299.10 € )
98 dni robocze
5,301.46 €
( 6,308.74 € )
79 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Thermo-dryer is able to provide compressed air under the same conditions and with the same quality regardless of the season.
[Features]
· Stable supply of temperature- and pressure-controlled dry clean air.
· Power supply can be used all over the world.
· Compact and space saving.
· Can be installed close to a wall.
· Power supply voltage: Single-phase 100/200/230 V AC (50/60 Hz).
· RoHS compliant.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.