Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Flow Rate Range (Max. Value)(L/min)
  • Sensor/Monitor Configuration
    • Separate Type, Connector Joint
  • Output Method
  • Analog Output Specification
  • Plumbing Thread Type
    • Rc (R)
  • Nominal Pipe Thread Size
    • 3/4
  • No. of Outputs
  • Analog Voltage Output(V)
    • 1 to 5 V DC
  • Unit Specifications
  • Bracket
  • Custom-made Specifications
  • Rating Flow Range(L/min)
  • Analog Current Output(mA)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 19 dni robocze

3-Colour Display Electromagnetic Digital Flow Switch, LFE Series (LFE2J6)

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Numer części:

LFE2J6
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    715.53 €
  • Łącznie (bez VAT)
    715.53 €
    Cena z VAT:
    851.48 €
  • Data wysyłki
    19 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 15.08.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?10
Ilość 
?
1 - 1011+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
715.53 €
(
851.48 €
)
715.53 €
(
851.48 €
)
Shipping days19 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LFE2J6

Flow Rate Range (Max. Value)

(L/min)

Sensor/Monitor Configuration

Output Method

Analog Output Specification

Plumbing Thread Type

Nominal Pipe Thread Size

Operating Temperature Range

(℃)

No. of Outputs

Analog Voltage Output

(V)

Unit Specifications

Bracket

Lead Wire

Custom-made Specifications

Rating Flow Range

(L/min)

Analog Current Output

(mA)

Minimalna wielkość zamówienia
100~Less than 500
[Separate Type, Connector Joint] Separated sensor
Analog
Voltage
[Rc (R)] Rc
[3/4] 3/4
-
1
[1 to 5 V DC] 1 to 5 V
L/min
None
Lead wire with M12 connector (length 3 m)
None
2.5 to 100
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
715.53 €
(
851.48 €
)
19 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Space-saving is possible by close installation.
· Backflow detection is possible.
· Zero reset setting is possible.
· Repeatability: ±1.5%F.S., (analog output).
· 3-color, 2-screen display.
· Flow direction can be changed after installation.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony