Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

XLH, High Vacuum Manual Angle Valve, Bellows Seal

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Flange Calls

Sonic Conductance

Seal material

Amount of leakage

(Pa·m3/s)

Seal Change Location

Minimalna wielkość zamówienia
16
5L/S
FKM 1349-80
Internal: 1.3 × 10-10, External: 1.3 × 10-11
None
1 szt.
25
14L/S
FKM 1349-80
Internal: 1.3 × 10-10, External: 1.3 × 10-11
None
1 szt.
25
14L/S
EPDM 2101-80
Internal: 1.3 × 10-8, External: 1.3 × 10-9
Valve seal / external seal
1 szt.
40
45L/S
FKM 1349-80
Internal: 1.3 × 10-10, External: 1.3 × 10-11
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
436.50 €
(
519.43 €
)
4 dni robocze
454.70 €
(
541.09 €
)
4 dni robocze
456.44 €
(
543.16 €
)
19 dni robocze
672.84 €
(
800.68 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A high vacuum angle valve with a pressure-balanced structure that enables an unrestricted exhaust direction.
[Features]
· Bellows type is particulate-free and cleaned.
· Low actuation torque (0.5 N·m or less).
· Spring provides a standard sealing load.
· Handle height remains the same regardless of whether valve is open or closed.
· Equipped as standard with an indicator for confirming if the valve is open or closed.
· Its low outgassing enables use with a smaller pump capacity and helps reduce exhaust time.
· Does not contain heavy metals such as Ni (nickel) or Cr (chrome).
· Low sputtering yield minimizes heavy metal contamination of wafers.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.