Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

5-Port Solenoid Valve, Pilot Operated, VZS2000

5-Port Solenoid Valve, Pilot Operated, VZS2000 VZS2150-4DO-Q

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Numer części:

VZS2150-4DO-Q
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    97.06 €
  • Łącznie (bez VAT)
    97.06 €
    Cena z VAT:
    115.50 €
  • Data wysyłki
    3 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 28.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?2
Ilość 
?
1 - 23+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
97.06 €
(
115.50 €
)
97.06 €
(
115.50 €
)
Shipping days3 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VZS2150-4DO-Q
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
97.06 €
(
115.50 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC Solenoid Valve.
[Features]
· One-touch connection D-sub connector (MIL standard-compliant) for reduced wiring cost
· Excellent flow rate characteristics in a compact size (width: 15 mm)
· Easy to increase and decrease the number of manifold stations
· High operational frequency and a long product life (30,000,000 cycles or more), oil-free and can be used for dry-air operations
· Multiple wiring variations
· Low power consumption at just 1.8 W DC and supports serial transmission systems

Przestroga

  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony