Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Type
  • Number of Ports
  • Installation method
  • Number of Solenoids
    • Single
  • Switching Type
  • Status at Power Off
  • Pipe Port Type

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when positive pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Nominal Pipe Thread Size

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when positive pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • CV Value
  • Seal Type
  • Pressure Rating(MPa)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze
    • W ciągu 18 dni robocze
    • W ciągu 19 dni robocze
    • W ciągu 21 dni robocze
    • W ciągu 22 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze
    • W ciągu 24 dni robocze
    • W ciągu 26 dni robocze
    • W ciągu 28 dni robocze
  • 3 Port Solenoid Valve, Direct Operated, Tubber Seal, V100 Series

    Przestroga

    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 495.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Type

    Application

    Number of Ports

    Installation method

    Features

    Number of Solenoids

    Switching Type

    Status at Power Off

    Voltage

    Pipe Port Type

    Nominal Pipe Thread Size

    Driving Type

    CV Value

    Seal Type

    Pressure Rating

    (MPa)

    Manual Switch

    Coil specifications

    Lead wire electrical entry

    Manual

    Indicator light / Surge voltage suppressor

    Type

    Applications

    Minimalna wielkość zamówienia
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    M plug connector with lead wire 0.3 m / M plug connector with lead wire (length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    Grommet lead wire 0.6 m / Grommet / Lead wire length: 600 mm
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without lead wire
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Locking type, screwdriver operated
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Locking type, screwdriver operated
    With indicator light and surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor (non-polarized)
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    M
    M5
    Linear Motion Spool
    0.008
    Soft Seal
    0 to 0.7
    -
    0.35 W
    L plug connector with lead wire 0.3 m / L plug connector with lead wire (length 300 mm)
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    -
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.27 €
    (
    31.26 €
    )
    4 dni robocze
    31.81 €
    (
    37.85 €
    )
    4 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    23 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    33.92 €
    (
    40.36 €
    )
    19 dni robocze
    26.94 €
    (
    32.06 €
    )
    19 dni robocze
    32.52 €
    (
    38.70 €
    )
    11 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    24 dni robocze
    29.02 €
    (
    34.53 €
    )
    4 dni robocze
    34.60 €
    (
    41.17 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    27.61 €
    (
    32.86 €
    )
    11 dni robocze
    33.19 €
    (
    39.50 €
    )
    11 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    28.34 €
    (
    33.72 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    29.06 €
    (
    34.58 €
    )
    24 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    11 dni robocze
    31.13 €
    (
    37.04 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    11 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    24 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    23 dni robocze
    27.61 €
    (
    32.86 €
    )
    11 dni robocze
    33.19 €
    (
    39.50 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.94 €
    (
    32.06 €
    )
    22 dni robocze
    32.52 €
    (
    38.70 €
    )
    23 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    24 dni robocze
    28.34 €
    (
    33.72 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    24 dni robocze
    26.94 €
    (
    32.06 €
    )
    4 dni robocze
    32.52 €
    (
    38.70 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    22 dni robocze
    27.68 €
    (
    32.94 €
    )
    22 dni robocze
    33.26 €
    (
    39.58 €
    )
    23 dni robocze
    29.68 €
    (
    35.32 €
    )
    4 dni robocze
    35.32 €
    (
    42.03 €
    )
    11 dni robocze
    29.74 €
    (
    35.39 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    19 dni robocze
    28.34 €
    (
    33.72 €
    )
    4 dni robocze
    33.92 €
    (
    40.36 €
    )
    19 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    11 dni robocze
    26.23 €
    (
    31.21 €
    )
    11 dni robocze
    28.34 €
    (
    33.72 €
    )
    22 dni robocze
    33.92 €
    (
    40.36 €
    )
    23 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    SMC Solenoid Valve.
    [Features]
    · Power consumption: 0.1 W (with power saving circuit)

    Przestroga

    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.