Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Technical features | |
Protection class | IP65 |
Mechanical life-span | cycles 1 x 106 |
Led light voltage | 24 Vdc ± 15% |
Maximum commutable voltage | max 28 Vdc / 30 Vac / max 1 A |
Code | Description | L | f | d | d1 | f1 | f2 | D | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | B | l1 | F1 | F2 | L1 | L2 | Weight |
[N] | [N] | [J] | [J] | ||||||||||||||||||
260541-C1 | EBR.150-SW-B-C | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | 10 | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 85 |
260542-C1 | EBR.150-SW-B-F5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 95 |
260546-C1 | EBR.150-SW-B-F2.5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 90 |
260551-C1 | EBR.150-SW-D-C | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | 13.5 | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 85 |
260552-C1 | EBR.150-SW-D-F5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 95 |
260556-C1 | EBR.150-SW-D-F2.5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 90 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
142.96 € ( 170.12 € ) | 4 dni robocze |
138.71 € ( 165.06 € ) | 4 dni robocze |
117.33 € ( 139.62 € ) | 5 dni robocze |
149.36 € ( 177.74 € ) | 4 dni robocze |
142.96 € ( 170.12 € ) | 4 dni robocze |
121.64 €45.01 € ( 53.56 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
Handle with power switch in glass fibre reinforced polyamide-based technopolymer, grey-black colour, equipped with a power switch with button and LED.
Technopolymer screw-covers, in grey-black colour, press-fit assembly, removable by a screwdriver.
With the machine working, the red light is turned on and the green light is off. By pressing the button, the operator requests access to the protected area: in this case the green light will turn on, while the red one will be off.