Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Handwheel diameter d1(Ø)
  • Bore d2(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Handwheels with retractable handle, Safety rectractable

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 32.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Handwheel diameter d1

    (Ø)

    Bore d2

    (mm)

    Colour

    Bore code

    Minimalna wielkość zamówienia
    125
    12
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    125
    12
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    125
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    125
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    125
    12
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    125
    12
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    125
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    125
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    140
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    140
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    140
    16
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    140
    16
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    140
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    140
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    140
    16
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    140
    16
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    160
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    160
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    160
    16
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    160
    16
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    160
    14
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    160
    14
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    160
    16
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    160
    16
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    200
    18
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    200
    18
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    200
    20
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    200
    20
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    B- without keyway
    1 szt.
    200
    18
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    200
    18
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    200
    20
    SR - silver, RAL 9006, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    200
    20
    SW - black, RAL 9005, textured finish
    K- with keyway
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    65.70 €34.82 €
    ( 41.44 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    7 dni robocze
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    7 dni robocze
    65.70 €
    ( 78.18 € )
    7 dni robocze
    69.70 €
    ( 82.94 € )
    7 dni robocze
    69.70 €
    ( 82.94 € )
    7 dni robocze
    69.70 €
    ( 82.94 € )
    7 dni robocze
    69.70 €
    ( 82.94 € )
    7 dni robocze
    72.60 €
    ( 86.39 € )
    7 dni robocze
    72.60 €
    ( 86.39 € )
    7 dni robocze
    72.60 €
    ( 86.39 € )
    7 dni robocze
    72.60 €
    ( 86.39 € )
    7 dni robocze
    76.60 €
    ( 91.15 € )
    7 dni robocze
    76.60 €
    ( 91.15 € )
    7 dni robocze
    76.60 €
    ( 91.15 € )
    7 dni robocze
    76.60 €
    ( 91.15 € )
    7 dni robocze
    80.50 €
    ( 95.80 € )
    7 dni robocze
    80.50 €
    ( 95.80 € )
    7 dni robocze
    80.50 €
    ( 95.80 € )
    7 dni robocze
    80.50 €
    ( 95.80 € )
    7 dni robocze
    84.50 €
    ( 100.56 € )
    7 dni robocze
    84.50 €
    ( 100.56 € )
    7 dni robocze
    84.50 €
    ( 100.56 € )
    7 dni robocze
    84.50 €
    ( 100.56 € )
    7 dni robocze
    90.54 €
    ( 107.74 € )
    7 dni robocze
    90.54 €
    ( 107.74 € )
    7 dni robocze
    90.54 €
    ( 107.74 € )
    7 dni robocze
    90.54 €
    ( 107.74 € )
    7 dni robocze
    94.54 €
    ( 112.50 € )
    7 dni robocze
    94.54 €
    ( 112.50 € )
    7 dni robocze
    94.54 €
    ( 112.50 € )
    7 dni robocze
    94.54 €
    ( 112.50 € )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Retractable handwheels GN 923.7 are distinguished by modern design.

    These andwheels are suitable for applications where the handle must not remain in the operating position.

    In order to bring the handle into this position it has to be turned first through 90° to a stop against a torsion spring and then it is pushed against spring pressure into its hold position. By maintaining the forward thrust on the handle the handwheel can easily be rotated.

    When releasing the handle the springs returns it back to the retracted position.