Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Lever / Handle length l1(mm)
  • Thread length l2
  • Thread d2
  • Colour
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
  • Clamping levers with eccentrical cam with threaded stud, Lever zinc die casting

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 336.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    GN 927 / Lever Zinc Die Casting / Clamping Levers with Eccentrical Cam, Contact Plate Plastic

    Information


    Clamping levers with eccentrical cam GN 927 are used for rapid clamping and releasing. Hereby, contrary to a clamping operation via a thread, these levers permit a torque-free clamping.
    The lever has been designed to ensure that its movement cannot exceed the max. clamping force. There are no loose components since they are all assembled and mounted in their correct order.
    With these clamping levers with eccentrical cam GN 927, clamping forces of up to 8 kN can be reached. Type A has the following benefits:
    The distance between the lever cam and the clamping surface is adjustable via a fine pitch thread, allowing the clamping position to be set easily with maximum clamping force. Also, the position of the lever relative to the clamping axis can be determined

    How to Order

    How to order (Lever zinc die casting)
    1l1
    2d2
    3l2
    4Type
    5Color

    Specification

    • GN 927
     Lever
     - Zinc die casting
     - plastic coated
      (abrasion proof epoxy resin)
      black, RAL 9005                                   
      orange, RAL 2004                               
      red, RAL 3000                                     
      silver, RAL 9006                                   
    • Axis, lag nut / screw
     setting nut / screw
     Steel
     zinc plated, blue passivated
    • Contact plates
     Plastic, glass fibre reinforced
     - Type A: Polyacetal (POM)
     - Type B: Polyamide (PA)
    • Plastic characteristics
    • RoHS compliant

    Dimensions

                   
    l1d1d2l2
    in clamping position
    bd3d4d5h
    Stroke at
    90° lever movement
    l3
    in clamping position
    l4
    Adjustable range
    l5
    in clamping position
    t
    useable thread length
    63M 5M 51620253035405016161918.50.7516.32.5310
    63M 6M 61620253035405016161918.50.7516.32.5310
    82M 6M 62025303540506020202522.5119.533.712
    82M 8M 82025303540506020202522.5119.533.712
    101M 8M 820253035405060252630271.525.344.815
    101M 10M 1020253035405060252630271.525.344.815

    Constructional Features (Type A)

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Lever / Handle length l1

    (mm)

    Thread length l2

    Thread d2

    Type

    Colour

    Minimalna wielkość zamówienia
    63
    16
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    16
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    20
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    25
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    30
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    35
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    40
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    B
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    O
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    R
    1 szt.
    63
    50
    M 5
    B, Plastic contact plate without setting nut
    S
    1 szt.
    63
    16
    M 6
    A, Plastic contact plate with setting nut
    B
    1 szt.
    63
    16
    M 6
    A, Plastic contact plate with setting nut
    O
    1 szt.
    63
    16
    M 6
    A, Plastic contact plate with setting nut
    R
    1 szt.
    63
    16
    M 6
    A, Plastic contact plate with setting nut
    S
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    15.24 €
    ( 18.14 € )
    7 dni robocze
    15.24 €
    ( 18.14 € )
    4 dni robocze
    15.24 €6.10 €
    ( 7.26 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.24 €
    ( 18.14 € )
    7 dni robocze
    9.98 €
    ( 11.88 € )
    7 dni robocze
    9.98 €3.99 €
    ( 4.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.98 €3.99 €
    ( 4.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.98 €3.99 €
    ( 4.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.44 €6.18 €
    ( 7.35 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.44 €
    ( 18.37 € )
    7 dni robocze
    15.44 €6.18 €
    ( 7.35 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.44 €6.18 €
    ( 7.35 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.08 €4.03 €
    ( 4.80 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.08 €4.03 €
    ( 4.80 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.08 €4.03 €
    ( 4.80 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.08 €4.03 €
    ( 4.80 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.58 €
    ( 18.54 € )
    4 dni robocze
    15.58 €6.23 €
    ( 7.41 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.58 €6.23 €
    ( 7.41 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.58 €6.23 €
    ( 7.41 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.22 €4.09 €
    ( 4.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.22 €4.09 €
    ( 4.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.22 €4.09 €
    ( 4.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.22 €4.09 €
    ( 4.87 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.68 €6.27 €
    ( 7.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.68 €6.27 €
    ( 7.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.68 €6.27 €
    ( 7.46 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.68 €
    ( 18.66 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.36 €4.14 €
    ( 4.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.36 €4.14 €
    ( 4.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.36 €4.14 €
    ( 4.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.36 €4.14 €
    ( 4.93 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.86 €6.34 €
    ( 7.54 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.86 €6.34 €
    ( 7.54 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.86 €6.34 €
    ( 7.54 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.86 €6.34 €
    ( 7.54 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.48 €4.19 €
    ( 4.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.48 €4.19 €
    ( 4.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.48 €4.19 €
    ( 4.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.48 €4.19 €
    ( 4.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.94 €
    ( 18.97 € )
    4 dni robocze
    15.94 €6.38 €
    ( 7.59 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.94 €6.38 €
    ( 7.59 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.94 €6.38 €
    ( 7.59 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.56 €4.22 €
    ( 5.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.56 €4.22 €
    ( 5.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.56 €4.22 €
    ( 5.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.56 €4.22 €
    ( 5.02 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    16.28 €6.51 €
    ( 7.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    16.28 €6.51 €
    ( 7.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    16.28 €6.51 €
    ( 7.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    16.28 €6.51 €
    ( 7.75 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.84 €4.34 €
    ( 5.16 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.84 €4.34 €
    ( 5.16 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.84 €
    ( 12.90 € )
    4 dni robocze
    10.84 €4.34 €
    ( 5.16 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.24 €
    ( 18.14 € )
    7 dni robocze
    15.24 €
    ( 18.14 € )
    7 dni robocze
    15.24 €6.10 €
    ( 7.26 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.24 €6.10 €
    ( 7.26 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Clamping levers with eccentrical cam GN 927 are used for rapid clamping and releasing. Hereby, contrary to a clamping operation via a thread, these levers permit a torque-free clamping.
    The lever has been designed to ensure that its movement cannot exceed the max. clamping force.
    There are no loose components since they are all assembled and mounted in their correct order.
    Type A has the following benefits:
    The distance between the lever cam and the clamping surface is adjustable via a fine pitch thread, allowing the clamping position to be set easily with maximum clamping force. Also, the position of the lever relative to the clamping axis can be determined.
    With these clamping levers with eccentrical cam GN 927, clamping forces of up to 8 kN can be reached.