Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tightening Force(N)
  • Clamping screw
    • M6
    • M12
  • Size
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

6812P Heavy vertical toggle clamp

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Tightening Force

(N)

Clamping screw

Size

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1000
[M12] M12x80
4
10
1 szt.
1200
[M12] M12x110
6
10
1 szt.
2000
[M12] M12x110
8
10
1 szt.
2500
[M6] M6x50
2
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
220.00 €
( 261.80 € )
5 dni robocze
266.55 €
( 317.19 € )
5 dni robocze
306.73 €
( 365.01 € )
5 dni robocze
141.73 €
( 168.66 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy vertical toggle clamp with vertical base and mounting holes.
Reamed and case-hardened bearing bushes.
Hardened, ground and permanently-lubricated pins. Clamp nuts on lever arm to vary friction in movement. Material: steel, blued. Lever arm made of cast steel, blued. Handle of red, oil-resistant plastic.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6885. The product is available per 1 peace.