Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Cylinder (Tube) Inner Diameter(Ø)
  • Stroke(mm)
  • Cushion
  • Auto Switch
  • Type of Auto Switch Mounting
  • Head Cover Port Position
  • Swinging Receiving Metal
  • Rod Tip Metal Fitting
  • Type of Mount Support
  • Custom-made Specifications
  • Lock unit magnet
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Air Cylinder, Double Acting, Single Rod, CJ2-Z Series (CJ2B10-25Z)

Przestroga

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Numer części:

CJ2B10-25Z
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    30.50 €
  • Łącznie (bez VAT)
    30.50 €
    Cena z VAT:
    36.30 €
  • Data wysyłki
    3 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 23.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?33
Ilość 
?
1 - 1819+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
30.50 €
(
36.30 €
)
30.50 €
(
36.30 €
)
Shipping days3 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CJ2B10-25Z

Cylinder (Tube) Inner Diameter

(Ø)

Stroke

(mm)

Operating Temperature

(℃)

Operating Pressure

(MPa)

Cushion

Auto Switch

Lead Wire Length

(m)

Number of Switches

Type of Auto Switch Mounting

Head Cover Port Position

Swinging Receiving Metal

Rod Tip Metal Fitting

Type of Mount Support

Custom-made Specifications

Lock unit magnet

Customized specification (port positions)

Made-to-Order (hose nipple type)

Minimalna wielkość zamówienia
10
25
-10~70
0.06~0.7
Rubber cushion
None
-
-
None
90° to axis
Without bracket
Without bracket
Basic type
None
Without magnet
-
-
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.50 €
(
36.30 €
)
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

An air cylinder manufactured by SMC.
[Features]
· Double foot, head flange and double-side bossed have been added to the mounting types.
· Improved freedom in mounting.
· Head cover with boss is also available.
· Easy fine adjustment of auto switch position.
· Transparent switch bracket improves visibility of indicator LED.
· A head cover port location that is perpendicular to the axis has been added to ø6.
· Part numbers are set for products with rod-end brackets and pivot brackets.

Przestroga

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony