Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Bore Dia. d(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze

Insert Bearing SB

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Shaft Bore Dia. d

(mm)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
12
9,550
4,800
1 szt.
15
9,550
4,800
1 szt.
17
9,550
4,800
1 szt.
20
12,800
6,650
1 szt.
25
14,000
7,850
1 szt.
30
19,500
11,300
1 szt.
35
25,700
15,400
1 szt.
40
29,100
17,800
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.52 €
(
12.52 €
)
11 dni robocze
10.52 €
(
12.52 €
)
6 dni robocze
11.31 €
(
13.46 €
)
6 dni robocze
11.31 €
(
13.46 €
)
6 dni robocze
12.04 €
(
14.33 €
)
6 dni robocze
13.77 €
(
16.39 €
)
9 dni robocze
17.32 €
(
20.61 €
)
8 dni robocze
19.56 €
(
23.28 €
)
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The SB type bearing is an oil free grease-sealed deep-groove ball bearing with an outer ring that has a spherical surface on the outer diameter and a wide inner ring that has cylindrical holes with set screws included.

A lightweight bearing suitable for use with light to normal loads, that can be easily and securely attached to the shaft using the 2 inner ring set screws with a 120° interval.