Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Shaft Bore Dia. (machined) D1(mm)
      [3–55/1mm jedn.]
    • Shaft Bore Dia. (machined) D2(mm)
        [3–55/1mm jedn.]
      • Outer Dia. A(mm)
      • Length L(mm)
      • Allowable Torque(Nm)

        Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

      • Max. Rotational Speed(r/min)
      • Allowable Lateral Misalignment(mm)
      • Applicable Range (Bore 1)
      • Applicable Range (Bore 2)
      • Maximum D1 Bore Size with Keyway
      • Maximum D2 Bore Size with Keyway
      • Keyway D1
      • Keyway D2
      • Type
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 17 dni robocze

      Universal joint couplings / hub clamping, feather key / 1 joint / body: aluminium / KBGK-T / KBK

      Universal joint couplings / hub clamping, feather key / 1 joint / body: aluminium / KBGK-T / KBK

      Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
      Ilość:

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Powiązane

      Shaft Bore Dia. (machined) D1

      (mm)

      Shaft Bore Dia. (machined) D2

      (mm)

      Outer Dia. A

      (mm)

      Length L

      (mm)

      Allowable Torque

      (Nm)

      Max. Rotational Speed

      (r/min)

      Allowable Lateral Misalignment

      (mm)

      Applicable Range (Bore 1)

      Applicable Range (Bore 2)

      Maximum D1 Bore Size with Keyway

      Maximum D2 Bore Size with Keyway

      Keyway D1

      Keyway D2

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      3 - 10
      3 - 10
      18
      24
      2
      10000
      0.6
      3-10
      3-10
      10
      10
      No
      No
      10
      1 szt.
      3 - 10
      3 - 10
      18
      24
      2
      10000
      0.6
      3-10
      3-10
      10
      10
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      3 - 10
      3 - 10
      18
      24
      2
      10000
      0.6
      3-10
      3-10
      10
      10
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      3 - 10
      3 - 10
      18
      24
      2
      10000
      0.6
      3-10
      3-10
      10
      10
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      4 - 14
      4 - 14
      27
      36
      5
      7500
      1
      4-14
      4-14
      14
      14
      No
      No
      10
      1 szt.
      4 - 14
      4 - 14
      27
      36
      5
      7500
      1
      4-14
      4-14
      14
      14
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      4 - 14
      4 - 14
      27
      36
      5
      7500
      1
      4-14
      4-14
      14
      14
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      4 - 14
      4 - 14
      27
      36
      5
      7500
      1
      4-14
      4-14
      14
      14
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      5 - 20
      5 - 20
      35
      37
      10
      6000
      1.5
      5-20
      5-20
      20
      20
      No
      No
      10
      1 szt.
      5 - 20
      5 - 20
      35
      37
      10
      6000
      1.5
      5-20
      5-20
      20
      20
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      5 - 20
      5 - 20
      35
      37
      10
      6000
      1.5
      5-20
      5-20
      20
      20
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      5 - 20
      5 - 20
      35
      37
      10
      6000
      1.5
      5-20
      5-20
      20
      20
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      8 - 32
      8 - 32
      56
      60
      35
      3750
      2
      8-32
      8-32
      32
      32
      No
      No
      10
      1 szt.
      8 - 32
      8 - 32
      56
      60
      35
      3750
      2
      8-32
      8-32
      32
      32
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      8 - 32
      8 - 32
      56
      60
      35
      3750
      2
      8-32
      8-32
      32
      32
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      8 - 32
      8 - 32
      56
      60
      35
      3750
      2
      8-32
      8-32
      32
      32
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      10 - 41
      10 - 41
      74.5
      75
      100
      2850
      2
      10-41
      10-41
      41
      41
      No
      No
      10
      1 szt.
      10 - 41
      10 - 41
      74.5
      75
      100
      2850
      2
      10-41
      10-41
      41
      41
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      10 - 41
      10 - 41
      74.5
      75
      100
      2850
      2
      10-41
      10-41
      41
      41
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      10 - 41
      10 - 41
      74.5
      75
      100
      2850
      2
      10-41
      10-41
      41
      41
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      20 - 55
      20 - 55
      100
      78
      250
      2100
      2.5
      20-55
      20-55
      55
      55
      No
      No
      10
      1 szt.
      20 - 55
      20 - 55
      100
      78
      250
      2100
      2.5
      20-55
      20-55
      55
      55
      No
      Yes
      10
      1 szt.
      20 - 55
      20 - 55
      100
      78
      250
      2100
      2.5
      20-55
      20-55
      55
      55
      Yes
      No
      10
      1 szt.
      20 - 55
      20 - 55
      100
      78
      250
      2100
      2.5
      20-55
      20-55
      55
      55
      Yes
      Yes
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze
      -
      (
      -
      )
      17 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      · Cardanic coupling for a very low backlash connection of two shafts
      · Compensates very high radial and angular shaft misalignment at very low restoring forces
      · For shaft diameters from 3 - 55mm
      · Easy and fast assembly radial clamp screws
      · Keyways available on request
      · Also available in stainless steel
      · Torque range from 2 - 580Nm