Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Symbol | Connection | Control | Return | Pressure | Times (ms) | Weight | Part no. | |
bar | En. | De-en. | kg | |||||
SINGLE ELECTRIC IMPULSE | ||||||||
![]() | G1/8 | electric amplified | pneumomechanical | 1.8÷10 | 18 | 20 | 0.27 | AC-7500 |
G1/4 | 2.3÷10 | 22 | 22 | 0.28 | AC-8500 | |||
G1/2 | 2÷10 | 23 | 30 | 1.1 | AC-9500 | |||
DOUBLE ELECTRIC IMPULSE | ||||||||
![]() | G1/8 | electric amplified | electric amplified | 1÷10 | 14 | 14 | 0.33 | AC-7520 |
G1/4 | 0.8÷10 | 14 | 14 | 0.31 | AC-8520 | |||
G1/2 | 0.8÷10 | 16 | 16 | 1.1 | AC-9520 |
A Manual override | |
1 | = Supply port |
2 - 4 | = Use |
3 - 5 | = Exhaust |
14 | = Control |
12 | = Return |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
G1/8 | 101 | 25 | 47 | 50 | 36 | G1/8 | 18 | 26 | 36 | 40 | 4.5 | 164 |
G1/4 | 116 | 27 | 54 | 50 | 44 | G1/4 | 22 | 40 | 60 | 50 | 5.5 | 180 |
G1/2 | 165 | 40 | 83 | 48 | 80 | G1/2 | 40 | 50 | 108 | 63 | 6.5 | 241 |
A Manual override | |
1 | = Supply port |
2 - 4 | = Use |
3 - 5 | = Exhaust |
14 | = Control |
12 | = Return |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
G1/8 | 107 | 25 | 53.5 | 50 | 36 | G1/8 | 18 | 26 | 36 | 40 | 4.5 | 227 |
G1/4 | 124 | 27 | 62 | 50 | 44 | G1/4 | 22 | 40 | 60 | 50 | 5.5 | 252 |
G1/2 | 164 | 40 | 80.5 | 48 | 80 | G1/2 | 40 | 50 | 108 | 63 | 6.5 | 317 |
Numer części |
---|
Zamówienie zawieszone |
Zamówienie zawieszone |
Zamówienie zawieszone |
Zamówienie zawieszone |
Zamówienie zawieszone |
Zamówienie zawieszone |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
66.75 € ( 79.43 € ) | 3 dni robocze |
91.44 € ( 108.81 € ) | 3 dni robocze |
77.62 € ( 92.37 € ) | 3 dni robocze |
106.50 € ( 126.73 € ) | 3 dni robocze |
160.70 € ( 191.23 € ) | 2 dni robocze |
191.45 € ( 227.83 € ) | 3 dni robocze |
connections available from G 1/8 to G 1/2