Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Przestroga
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With M5)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With R)
Applicable tube O.D. (mm) | Connection thread: R, M | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L | A* | M | Effective area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø3.2 | M5 × 0.8 | KQG2H23-M5 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H23-01S | 10 | 15.4 | 12.3 | 3.4 | 5.7 | |||
1/4 | KQG2H23-02S | 14 | 21 | 16.3 | 16.9 | ||||
ø4 | M5 × 0.8 | KQG2H04-M5 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H04-01S | 15.3 | 12.2 | 5.6 | 4.7 | ||||
1/4 | KQG2H04-02S | 14 | 20.9 | 16.2 | 15.8 | ||||
ø6 | M5 × 0.8 | KQG2H06-M5 | 12 | 11.1 | 19.1 | 16.1 | 13.6 | 4 | 7.7 |
1/8 | KQG2H06-01S | 18.1 | 15 | 13.1 | 7 | ||||
1/4 | KQG2H06-02S | 14 | 20.8 | 16.1 | 14.5 | ||||
3/8 | KQG2H06-03S | 17 | 23 | 17.9 | 27.3 | ||||
ø8 | 1/8 | KQG2H08-01S | 14 | 13.4 | 24.5 | 21.4 | 16.1 | 26.1 | 12.8 |
1/4 | KQG2H08-02S | 22.3 | 17.6 | 12.9 | |||||
3/8 | KQG2H08-03S | 17 | 23.7 | 18.6 | 24.7 | ||||
ø10 | 1/8 | KQG2H10-01S | 17 | 16.4 | 25.5 | 22.4 | 17 | 26.1 | 18.9 |
1/4 | KQG2H10-02S | 27.9 | 23.2 | 41.5 | 21.6 | ||||
3/8 | KQG2H10-03S | 23 | 17.9 | 20.6 | |||||
1/2 | KQG2H10-04S | 22 | 28.6 | 22.2 | 51.1 | ||||
ø12 | 1/4 | KQG2H12-02S | 19 | 18.5 | 30.5 | 25.8 | 18.6 | 58.3 | 27.4 |
3/8 | KQG2H12-03S | 24.7 | 19.6 | 20.5 | |||||
1/2 | KQG2H12-04S | 22 | 28.7 | 22.3 | 44.6 | ||||
ø16 | 3/8 | KQG2H16-03S | 24 | 24.6 | 33.6 | 28.5 | 20.8 | 81 | 46 |
1/2 | KQG2H16-04S | 29.5 | 23.1 | 113 | 37.4 |
*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD represents maximum diameter.
Note 2) Values are those when using an FEP tube. Only the values of ø16 are those when using a nylon tube.
Half Union Fitting: KQG2H outline drawing (with 10-32UNF)
Half Union Fitting: KQG2H Outline Drawing (With NPT)
Applicable tube O.D. (inches) | Connection thread: UNF, NPT | Model | H (width across flats) | øDNote 1) | L | A* | M | Effective area (mm2) Note 2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø1/8 " | 10-32UNF | KQG2H01-32 | 8 | 8 | 16.5 | 13.5 | 12 | 3 | 3.3 |
1/8 | KQG2H01-N01S | 12 | 17.1 | 13.9 | 3.4 | 8.1 | |||
1/4 | KQG2H01-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.9 | ||||
ø5/32 " | 10-32UNF | KQG2H03-32 | 10 | 8.7 | 17.1 | 14.1 | 12.6 | 4 | 5 |
1/8 | KQG2H03-N01S | 12 | 17 | 13.8 | 5.6 | 7.6 | |||
1/4 | KQG2H03-N02S | 14 | 20.9 | 16.5 | 16.4 | ||||
ø1/4 " | 10-32UNF | KQG2H07-32 | 12 | 11.2 | 19 | 16 | 13.5 | 4 | 7.5 |
1/8 | KQG2H07-N01S | 20 | 16.8 | 13.1 | 8.6 | ||||
1/4 | KQG2H07-N02S | 14 | 20.6 | 16.2 | 14.2 | ||||
3/8 | KQG2H07-N03S | 19 | 23.8 | 19.1 | 31.4 | ||||
ø5/16 " | 1/8 | KQG2H09-N01S | 14 | 13.4 | 24.2 | 21 | 16.1 | 26.1 | 12.6 |
1/4 | KQG2H09-N02S | 23.1 | 18.7 | 13.9 | |||||
3/8 | KQG2H09-N03S | 19 | 24.6 | 19.9 | 28.9 | ||||
ø3/8 " | 1/8 | KQG2H11-N01S | 17 | 16 | 25 | 21.8 | 16.6 | 26.1 | 19.4 |
1/4 | KQG2H11-N02S | 26.3 | 21.9 | 41.5 | 20.3 | ||||
3/8 | KQG2H11-N03S | 19 | 23.6 | 18.9 | 25.2 | ||||
1/2 | KQG2H11-N04S | 22 | 28.3 | 21.9 | 51.8 | ||||
ø1/2 " | 1/4 | KQG2H13-N02S | 22 | 19.3 | 30.5 | 26.1 | 18.5 | 58.3 | 36.7 |
3/8 | KQG2H13-N03S | 28.4 | 23.7 | 34.4 | |||||
1/2 | KQG2H13-N04S | 22 | 43.4 |
*Reference dimensions after screwing in NPT thread.
Note 1) øD is the maximum diameter.
Note 2) Value of FEP tubing.
Note 1) Cannot be used with water when using soft nylon tube.
Usable fluids | Air, water, steamNote 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure rangeNote 4) | -100 kPa to 1 MPaNote 5) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperatureNote 6) | -5 to 150°C (no freezing)Note 5) |
Lubricant | Grease-free specifications |
Seal on the threads | With sealant |
Note 2) Confirm applicable tube separately.
Note 3) Uses special FKM that is resistant to steam.
Note 4) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Note 5) Please confirm operating pressure range and operating temperature range.
Note 6) Please equip an inner sleeve for the following conditions. (ø3.2, ø1/8 "are excluded)
· When using with fluids or in environments that have extreme temperature changes.
· When used with high temperatures.
Tube used | Temperature |
---|---|
FEP tube / TH series | 80°C or more |
Super PFA tube / TL series | 120°C or more |
SUS316 One-Touch Pipe Fitting KQG2 Series Structural Drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | Stainless steel 316 |
2 | Guide 1 | Stainless steel 316 |
3 | Guide 2 | Stainless steel 316 |
4 | Chuck | Stainless steel 316 |
5 | Seal | Special FKM (Fluoro coated) |
6 | Male connector body | Stainless steel 316 |
7 | Male elbow body | Stainless steel 316 |
8 | O-ring | Special FKM (Fluoro coated |
9 | Stud | Stainless steel 316 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
13.19 € ( 15.70 € ) | 11 dni robocze |
15.18 € ( 18.06 € ) | 24 dni robocze |
15.32 € ( 18.23 € ) | 24 dni robocze |
15.18 € ( 18.06 € ) | 11 dni robocze |
17.16 € ( 20.42 € ) | 11 dni robocze |
11.81 € ( 14.05 € ) | 4 dni robocze |
13.98 € ( 16.64 € ) | 4 dni robocze |
11.11 € ( 13.22 € ) | 4 dni robocze |
19.55 € ( 23.26 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
13.77 € ( 16.39 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.16 € ( 18.04 € ) | 4 dni robocze |
11.63 € ( 13.84 € ) | 4 dni robocze |
12.11 € ( 14.41 € ) | 11 dni robocze |
13.77 € 6.89 € ( 8.20 € ) | 11 dni robocze |
21.65 € ( 25.76 € ) | 11 dni robocze |
15.31 € ( 18.22 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.81 € ( 18.81 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
15.81 € ( 18.81 € ) | 4 dni robocze |
15.31 € ( 18.22 € ) | 11 dni robocze |
15.81 € ( 18.81 € ) | 24 dni robocze |
15.81 € ( 18.81 € ) | 11 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | 4 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | 4 dni robocze |
24.45 € ( 29.10 € ) | 4 dni robocze |
30.42 € ( 36.20 € ) | 4 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | 11 dni robocze |
21.66 € ( 25.78 € ) | 11 dni robocze |
24.45 € ( 29.10 € ) | 24 dni robocze |
30.42 € ( 36.20 € ) | 11 dni robocze |
32.39 € ( 38.54 € ) | 4 dni robocze |
32.39 € ( 38.54 € ) | 4 dni robocze |
34.31 € ( 40.83 € ) | 4 dni robocze |
32.39 € ( 38.54 € ) | 24 dni robocze |
32.39 € ( 38.54 € ) | 11 dni robocze |
34.31 € ( 40.83 € ) | 11 dni robocze |
43.31 € ( 51.54 € ) | 4 dni robocze |
43.48 € ( 51.74 € ) | 4 dni robocze |
15.18 € ( 18.06 € ) | 4 dni robocze |
17.16 € ( 20.42 € ) | 18 dni robocze |
11.84 € ( 14.09 € ) | 4 dni robocze |
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Compact with reduced weight.
· Non-grease.
· Can be used with steam.
· Metal part: SUS316, Seal part: special FKM.
· Operating fluid temperature: -5 to +150°C
· Conforms to the Food Sanitation Act of Japan. (Part materials conform to the tool and packaging container standards test.)
[Applications]
· Used for piping in one direction from a female thread.
Przestroga