Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Przestroga
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
11.32 € ( 13.47 € ) | 23 dni robocze |
11.47 € ( 13.65 € ) | 28 dni robocze |
12.29 € ( 14.63 € ) | 23 dni robocze |
12.47 € ( 14.84 € ) | 25 dni robocze |
12.66 € ( 15.07 € ) | 11 dni robocze |
12.89 € ( 15.34 € ) | 23 dni robocze |
13.02 € ( 15.49 € ) | 11 dni robocze |
13.44 € ( 15.99 € ) | 23 dni robocze |
13.55 € ( 16.12 € ) | 28 dni robocze |
13.55 € ( 16.12 € ) | 23 dni robocze |
13.66 € ( 16.26 € ) | 28 dni robocze |
13.55 € ( 16.12 € ) | 23 dni robocze |
13.66 € ( 16.26 € ) | 28 dni robocze |
14.15 € ( 16.84 € ) | 23 dni robocze |
14.32 € ( 17.04 € ) | 28 dni robocze |
18.21 € ( 21.67 € ) | 11 dni robocze |
18.31 € ( 21.79 € ) | 11 dni robocze |
18.21 € ( 21.67 € ) | 23 dni robocze |
18.39 € ( 21.88 € ) | 11 dni robocze |
18.68 € ( 22.23 € ) | 11 dni robocze |
18.85 € ( 22.43 € ) | 11 dni robocze |
19.94 € ( 23.73 € ) | 23 dni robocze |
20.11 € ( 23.93 € ) | 28 dni robocze |
19.94 € ( 23.73 € ) | 23 dni robocze |
20.11 € ( 23.93 € ) | 11 dni robocze |
19.94 € ( 23.73 € ) | 23 dni robocze |
20.11 € ( 23.93 € ) | 11 dni robocze |
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.
Przestroga