Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Half Union Fitting KQ2H-G (Gasket Seal)

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Packing, Material of O-Ring

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Release button color

Custom-made specifications

Minimalna wielkość zamówienia
[EPDM] EPDM (Fluorine Coating)
4
White
N/A
2 szt.
[Standard (NBR Nitrile Rubber )] NBR (With Fluorine Coating)
4
Light Blue
Non-grease specification, rubber material・release push color change
1 szt.
[EPDM] EPDM (Fluorine Coating)
6
White
N/A
2 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
9.60 €
(
11.42 €
)
4 dni robocze
10.68 €
(
12.71 €
)
24 dni robocze
10.44 €
(
12.42 €
)
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch connection/disconnection.
· Can be used at a vacuum of -100 kPa.
[Applications]
· Used for piping in one direction from a female thread.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.