Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Pipe-to-Pipe Same Diameter Connection Type
  • Pipe-to-Pipe Reducer Connection Type
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D2
  • Compatible Tube Outer Diameter (inch) D2
  • Tube Size Standard
  • Size of Body
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 26 dni robocze
  • LQ1T, High Purity Fluoropolymer Fitting, Tubing Connection, Union Tee

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 17.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Connection Type

    Pipe-to-Pipe Same Diameter Connection Type

    Pipe-to-Pipe Reducer Connection Type

    Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

    Compatible Tube Outer Diameter (mm) D2

    Compatible Tube Outer Diameter (inch) D2

    Tube Size Standard

    Packaging

    Size of Body

    Minimalna wielkość zamówienia
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    3
    -
    1/4
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    4
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    1
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    3
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    1
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    6
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    6
    -
    -
    Metric
    Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    4
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    10
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    8
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    6
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    12
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    4
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, same diameters connection
    Union Tees
    -
    19
    -
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    5
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    6
    4
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    2
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    10
    8
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    8
    10
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    8
    6
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    6
    10
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    3
    1 szt.
    Pipe⇔Pipe, different diameters connection
    -
    Reducing Union Tee
    12
    10
    -
    Metric
    Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
    4
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    36.60 €
    ( 43.55 € )
    26 dni robocze
    25.68 €
    ( 30.56 € )
    26 dni robocze
    25.68 €
    ( 30.56 € )
    26 dni robocze
    36.76 €25.00 €
    ( 29.75 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    36.18 €
    ( 43.05 € )
    26 dni robocze
    36.60 €
    ( 43.55 € )
    26 dni robocze
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    55.31 €37.61 €
    ( 44.76 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    69.26 €
    ( 82.42 € )
    26 dni robocze
    117.23 €
    ( 139.50 € )
    26 dni robocze
    36.60 €
    ( 43.55 € )
    26 dni robocze
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    55.31 €
    ( 65.82 € )
    26 dni robocze
    69.26 €
    ( 82.42 € )
    26 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A fluoropolymer union tee fitting for use at temperatures of 200°C.
    [Features]
    · Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
    · Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
    · The seal lock on the nut helps prevent loosening.
    · The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
    · The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
    · Strong resistance to tube bending and deformation.
    · Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
    · The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

    Przestroga

    • Refer to the catalog for product specifications.
    • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.