Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Main Body Material
    • PP Resin
    • Flame Resistant Resin (UL94 V-0)
  • Compatible Tube Outer Diameter 1(mm)

    Applicable Tube O.D.1>2>3

  • Connection Type
  • Number of Connection Tubes(pc.)
  • Color
  • Release button shape
  • Release button color
  • Custom-made specifications
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

KQ2TY, One-touch Fitting White Color - Different diameter cross

Przestroga

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Main Body Material

Operating Temperature

(°C)

Compatible Tube Outer Diameter 1

(mm)

Connection Type

Number of Connection Tubes

(pc.)

Color

Release button shape

Release button color

Custom-made specifications

Minimalna wielkość zamówienia
[PP Resin] PP
-
6
Tube Connection
4
White
Perfect circle
Light Gray
N/A
10 szt.
[PP Resin] PP
-
6
Tube Connection
4
White
Ellipse
Light Gray
N/A
10 szt.
[Flame Resistant Resin (UL94 V-0)] Flame Retardant Resin(UL94 V-0 Equivalent)
-5~60
-
-
-
-
-
-
-
10 szt.
[PP Resin] PP
-
8
Tube Connection
4
White
Perfect circle
Light Gray
N/A
10 szt.
[PP Resin] PP
-
10
Tube Connection
4
White
Perfect circle
Light Gray
N/A
5 szt.
[Flame Resistant Resin (UL94 V-0)] Flame Retardant Resin(UL94 V-0 Equivalent)
-5~60
-
-
-
-
-
-
-
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.95 €
( 13.03 € )
4 dni robocze
10.95 €
( 13.03 € )
11 dni robocze
8.40 €
( 10.00 € )
23 dni robocze
12.50 €
( 14.88 € )
4 dni robocze
15.69 €
( 18.67 € )
11 dni robocze
12.00 €
( 14.28 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to connect tubing for branching in 3 directions with the size reduced.

Przestroga

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.