Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Attraction Froce (Range)(N)
  • Attraction Force (Specific)(N)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Wall Thickness(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

Ferrite Cap Round【3 szt.】

Ferrite Cap Round CE004

Numer części:

CE004
Wyczyść
Ilość:
Opakowanie (3 szt.)

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CE004

Attraction Froce (Range)

(N)

Attraction Force (Specific)

(N)

Outer Diameter

(Ø)

Wall Thickness

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
60.1~70.0
51.254
36
7.3
10
1 opak.

3 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
8.93 €
( 10.63 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The cap magnet is a product that utilizes magnetic energy effectively.
· Although it adheres only to magnetic surfaces, because the magnetic force of one side is concentrated at the end of the cap, adsorptive force many times that more powerful than that of single magnets (of the same type and size) can be obtained.