Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Main Body Type
  • Surfaced Type Category
  • U-shaped Type
  • Main Body Material
  • Additional Function
  • Main Body, Surface Treatment
  • Mounting Method
  • Handle Cross Sectional Shape
  • d1(mm)
  • d2
  • l(mm)
  • h(mm)
  • h3 min.(mm)
  • a(mm)
  • t(mm)
  • R(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 2 dni robocze
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze
  • Arch Shape Grip

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 49.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    U-Handles, EH 24300.

    Product Description

    U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
    These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design.

    Material

    Handle
    • Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    • Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
    • Stainless steel 1.4301, dull blasted

    Assembly

    Back mount handle.

    Drawing

    Order Information

    DimensionsWeightArt. No.
    bladhrt  
     ±0.25       
    [mm][g] 
    aluminium, bright
    2010013M64913109024300.0100
    11213M64913109724300.0110
    11713M649131010024300.0112
    12013M64913109724300.0114
    12813M651131010724300.0120
    16013M651131012224300.0130
    2611217M855171216324300.0140
    11717M855171216624300.0142
    12017M855171220024300.0144
    12517M855171217624300.0146
    12817M855171218024300.0150
    16017M857171221724300.0160
    17917M857171223424300.0162
    19217M857171224024300.0170
    30017M857171234424300.0180
    40017M857171243624300.0190
    50017M857171253824300.0200
    aluminium, black
    2010013M649131010024300.0300
    11213M64913109824300.0310
    11713M649131010024300.0312
    12013M649131010424300.0314
    12813M651131011024300.0320
    16013M651131012624300.0330
    2611217M855171216724300.0340
    11717M855171216624300.0342
    12017M855171216024300.0344
    12517M855171217824300.0346
    12817M855171218124300.0350
    16017M857171221724300.0360
    17917M857171223424300.0362
    19217M857171225024300.0370
    30017M857171234724300.0380
    40017M85717123024300.0390
    50017M857171253824300.0400
    stainless steel
    2011213M649131027124300.0510
    12813M651131030024300.0520
    16013M651131036624300.0530
    20013M651131044024300.0540
    25013M651131051724300.0550
    30013M651131059724300.0560
    35013M651131066024300.0570
    40013M651131073724300.0580

    Application Example

    U-Handles, EH 24310.

    Product Description

    U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units.
    These rounded U-handles are characterised by their ergonomic and stable construction and their simple and timeless design.
    Same design as version with bearing washer.
    Thanks to the larger bearing surface, no bearing washers are needed.

    Material

    Handle
    • Stainless steel 1.4301, dull blasted

    Drawing

    Order Information

    DimensionsWeightArt. No.
    d1ld2hrt  
     +0.5   min.  
    [mm][g] 
    stainless steel
    12125M651141219724310.0710
    12160M651141220124310.0720
    12200M651141223724310.0730
    12250M651141228224310.0740
    16160M659181237324310.0750
    16200M659181243724310.0760
    16250M659181252324310.0770
    16300M659181260324310.0780

    Application Example

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Powiązane

    Main Body Type

    Surfaced Type Category

    U-shaped Type

    Main Body Material

    Additional Function

    Main Body, Surface Treatment

    Mounting Method

    Handle Cross Sectional Shape

    d

    d1

    (mm)

    d2

    l

    (mm)

    l1

    (mm)

    l2

    (mm)

    h

    (mm)

    h1

    (mm)

    h2

    (mm)

    h3 min.

    (mm)

    a

    (mm)

    b

    (mm)

    t

    (mm)

    R

    (mm)

    For cylinder screw

    Handle

    Weight

    (g)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    100
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    112
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    2 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    117
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    120
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    128
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    160
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    112
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    117
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    120
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    125
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    2 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    128
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    160
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    179
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    192
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    300
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    400
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Others
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    500
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    100
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    8 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    112
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    117
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    120
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    2 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    128
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    160
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    112
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    117
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    120
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    125
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    128
    -
    -
    55
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    160
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    179
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    192
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    300
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    400
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Aluminium
    No
    Paint
    Female Thread
    Others
    M8
    -
    -
    500
    -
    -
    57
    -
    -
    17
    26
    -
    12
    17
    -
    Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    112
    -
    -
    49
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    128
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    2 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    160
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    200
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    2 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    250
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    300
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Others
    M6
    -
    -
    400
    -
    -
    51
    -
    -
    13
    20
    -
    10
    13
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    12
    M6
    125
    -
    -
    51
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    14
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    12
    M6
    160
    -
    -
    51
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    14
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    12
    M6
    200
    -
    -
    51
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    14
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    12
    M6
    250
    -
    -
    51
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    14
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    16
    M6
    160
    -
    -
    59
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    18
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    16
    M6
    200
    -
    -
    59
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    18
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    16
    M6
    250
    -
    -
    59
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    18
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Imposition Type
    U Shaped
    Straight
    Stainless Steel
    No
    Sand blasted
    Female Thread
    Round shape
    -
    16
    M6
    300
    -
    -
    59
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    18
    -
    Stainless steel 1.4301, dull blasted
    -
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    7.01 €
    ( 8.34 € )
    2 dni robocze
    7.36 €
    ( 8.76 € )
    4 dni robocze
    7.30 €
    ( 8.69 € )
    4 dni robocze
    7.20 €
    ( 8.57 € )
    4 dni robocze
    7.55 €
    ( 8.98 € )
    2 dni robocze
    8.13 €
    ( 9.67 € )
    4 dni robocze
    8.64 €
    ( 10.28 € )
    4 dni robocze
    8.58 €
    ( 10.21 € )
    4 dni robocze
    8.58 €5.32 €
    ( 6.33 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.76 €
    ( 10.42 € )
    4 dni robocze
    9.04 €
    ( 10.76 € )
    2 dni robocze
    9.81 €
    ( 11.67 € )
    4 dni robocze
    10.02 €
    ( 11.92 € )
    2 dni robocze
    10.27 €6.37 €
    ( 7.58 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    14.67 €
    ( 17.46 € )
    4 dni robocze
    18.31 €
    ( 21.79 € )
    4 dni robocze
    24.07 €
    ( 28.64 € )
    4 dni robocze
    9.28 €
    ( 11.04 € )
    2 dni robocze
    9.57 €5.93 €
    ( 7.06 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.40 €
    ( 11.19 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.46 €
    ( 11.26 € )
    4 dni robocze
    9.75 €
    ( 11.60 € )
    13 dni robocze
    10.20 €
    ( 12.14 € )
    4 dni robocze
    10.69 €
    ( 12.72 € )
    2 dni robocze
    10.61 €
    ( 12.63 € )
    4 dni robocze
    10.55 €
    ( 12.55 € )
    4 dni robocze
    10.78 €6.68 €
    ( 7.95 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    11.08 €
    ( 13.19 € )
    4 dni robocze
    12.13 €
    ( 14.43 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    12.18 €7.55 €
    ( 8.98 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    12.87 €7.98 €
    ( 9.50 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    18.28 €
    ( 21.75 € )
    4 dni robocze
    22.73 €
    ( 27.05 € )
    4 dni robocze
    29.58 €
    ( 35.20 € )
    4 dni robocze
    25.46 €
    ( 30.30 € )
    4 dni robocze
    27.01 €
    ( 32.14 € )
    2 dni robocze
    32.31 €
    ( 38.45 € )
    4 dni robocze
    35.78 €
    ( 42.58 € )
    4 dni robocze
    38.97 €
    ( 46.37 € )
    4 dni robocze
    42.10 €
    ( 50.10 € )
    4 dni robocze
    56.13 €
    ( 66.79 € )
    4 dni robocze
    9.98 €
    ( 11.88 € )
    4 dni robocze
    11.01 €
    ( 13.10 € )
    2 dni robocze
    12.23 €
    ( 14.55 € )
    4 dni robocze
    13.11 €
    ( 15.60 € )
    4 dni robocze
    16.12 €
    ( 19.18 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    18.22 €
    ( 21.68 € )
    4 dni robocze
    19.44 €10.11 €
    ( 12.03 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    21.87 €13.56 €
    ( 16.14 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] The cross-section shape is easy to handle and fits well in the hand, the surface is smooth.