Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Length L(mm)
  • Width W(mm)
  • D2(mm)
  • Number of Screw Holes
  • Hole Diameter(mm)
  • Load Capacity when Using 2(kg)
  • P1(mm)
  • P2(mm)
  • P3(mm)
  • Wood Screw Size (Diameter × Length)(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze

Flat hinges / conical countersinks / Miniature version / Miniature version / Rolled / stainless steel / Bare / TRUSCO NAKAYAMA【10 szt.】

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Length L

(mm)

Width W

(mm)

D2

(mm)

Number of Screw Holes

Hole Diameter

(mm)

Load Capacity when Using 2

(kg)

P1

(mm)

P2

(mm)

P3

(mm)

Wood Screw Size (Diameter × Length)

(mm)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
25.5
21
3.8
4
3.0
1
13
15.5
NA
2.1x10
4989999096231
233-6812
45
1 opak.

10 szt.

31.5
22
3.8
4
3.3
1
14.0
21.5
NA
2.1x10
4989999096248
233-6821
50
1 opak.

10 szt.

38
26
4.0
4
3.5
2
16
27.0
NA
2.4x10
4989999096255
233-6839
90
1 opak.

10 szt.

51
30
4.4
6
3.8
3
18.0
37.0
18.5
2.4x16
4989999096262
233-6847
150
1 opak.

10 szt.

64
33
4.4
6
3.8
6
20.6
46
23
2.4x16
4989999096279
233-6855
200
1 opak.

10 szt.

Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.99 €
( 13.08 € )
6 dni robocze
11.62 €
( 13.83 € )
6 dni robocze
12.46 €
( 14.83 € )
6 dni robocze
16.90 €
( 20.11 € )
9 dni robocze
21.34 €
( 25.39 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Stainless steel (EN 1.4016 Equiv.) "Surface treatment of the main body" Electrolytic polishing