Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction(mm)
  • Plate Length A(mm)
  • Plate Width B(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Mounting Hole Diameter P(mm)
  • Allowable Load(kgf)
  • JAN Code
  • Order Code
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Nylon Wheel Urethane Castors, Stainless Steel Hardware, Fixed (TYSGUK150)

Numer części:

TYSGUK150
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Informacje o produkcie

ナイロンホイールウレタンキャスター ステンレス金具 固定:関連画像

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
TYSGUK150

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction

(mm)

Plate Length A

(mm)

Plate Width B

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Mounting Hole Diameter P

(mm)

Allowable Load

(kgf)

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
190
140.01~220.00
180
75(80)
75(80)
102
102
150
40
11
183.6
4989999531862
278-2383
1360
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
91.29 €
(
108.64 €
)
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon wheel urethane, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony