Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
12.93 € ( 15.39 € ) | 6 dni robocze |
16.90 € ( 20.11 € ) | 6 dni robocze |
19.67 € ( 23.41 € ) | 6 dni robocze |
24.39 € ( 29.02 € ) | 6 dni robocze |
[Features]
· The radial bearings used for the wheel feature reduced starting resistance and quieter turning.
· The material is less likely to leave marks on the floor than rubber wheels.
· Quieter than nylon wheels.
· Since the wheel part features a cover, dust cannot easily enter the structure. (100 mm diameter only)