Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Screw-in Type Elastomer Castors, Swivel

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Informacje o produkcie

ねじ込み式エラストマーキャスター 自在:関連画像

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Stopper

Thread Dia.

Wheel Dia. D

(mm)

Thread Pitch

(mm)

Axial length L

(mm)

Specifications

JAN Code

Order Code

Mass

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
97
NA
M12
75
1.75
35
Screw-In Type
4989999176124
408-9740
365
1 szt.
97
With Rotation Stopper
M12
75
1.75
35
Screw-in/With Stopper
4989999176131
408-9758
400
1 szt.
126
NA
M16
100
2
40
Screw-In Type
4989999176148
408-9766
425
1 szt.
126
With Rotation Stopper
M16
100
2
40
Screw-in/With Stopper
4989999176155
408-9774
480
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
12.00 €
( 14.28 € )
6 dni robocze
13.48 €
( 16.04 € )
6 dni robocze
14.78 €
( 17.59 € )
6 dni robocze
16.43 €
( 19.55 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Turns quietly and does not leave slip marks on the floor.
· Does not stain floors.