Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Aluminium Roller Conveyor (Roller Diameter 38 mm, Tube Wall Thickness 1.5 mm)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Roller Width

(mm)

Roller Pitch

(mm)

Length of Transmission

(mm)

Order Code

Mass

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
300
75
2000
461-2671
13.11
1 szt.
300
75
3000
461-2680
19.35
1 szt.
300
100
2000
461-2655
11.57
1 szt.
300
100
3000
461-2663
16.79
1 szt.
400
75
2000
461-2710
14.86
1 szt.
400
75
3000
461-2728
21.98
1 szt.
400
100
2000
461-2698
12.98
1 szt.
400
100
3000
461-2701
18.84
1 szt.
500
75
2000
461-2752
16.40
1 szt.
500
75
3000
461-2761
24.30
1 szt.
500
100
2000
461-2736
14.22
1 szt.
500
100
3000
461-2744
20.66
1 szt.
600
75
2000
461-2795
16.40
1 szt.
600
75
3000
461-2809
24.30
1 szt.
600
100
2000
461-2779
14.22
1 szt.
600
100
3000
461-2787
20.66
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
407.55 €
( 484.98 € )
12 dni robocze
600.58 €
( 714.69 € )
12 dni robocze
354.02 €
( 421.28 € )
12 dni robocze
511.75 €
( 608.98 € )
16 dni robocze
456.58 €
( 543.33 € )
12 dni robocze
674.22 €
( 802.32 € )
12 dni robocze
392.76 €
( 467.38 € )
12 dni robocze
568.51 €
( 676.53 € )
12 dni robocze
515.08 €
( 612.95 € )
12 dni robocze
762.88 €
( 907.83 € )
12 dni robocze
438.76 €
( 522.12 € )
12 dni robocze
636.37 €
( 757.28 € )
12 dni robocze
567.56 €
( 675.40 € )
12 dni robocze
841.44 €
( 1,001.31 € )
12 dni robocze
480.46 €
( 571.75 € )
12 dni robocze
696.87 €
( 829.28 € )
12 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

· Light weight for easy handling.
· Aluminum used for superior corrosion-resistance.