Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Internal Diameter(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 14 dni robocze

Shell Type Needle Roller Bearing

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
Zamówienie zawieszone

Internal Diameter

(mm)

Outer Diameter

(mm)

Rotational Speed

(1/min)

Basic Load Rating, Dynamic Rating

(N)

Basic Load Rating, Static Rating

(N)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
20
26
11000
12400
18900
10
1 szt.
22
28
9600
13100
20900
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.95 €
(
5.89 €
)
6 dni robocze
5.09 €
(
6.06 €
)
14 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Designed to support radial load and reduce friction during rotation. Uses a pressed steel plate outer ring, and exhibits a high load carrying capacity in installation spaces with a small cross-sectional area.