Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Color
    • Milky White
    • Transparent
  • Size (Plate Thickness)(mm)
  • Size (Longitudinal)(mm)
  • Size (Lateral)(mm)
  • Type
  • Acrylic Cast Sheet (TS Sheet), Transparent / Milky White Semi-Transparent

    Acrylic Cast Sheet (TS Sheet), Transparent / Milky White Semi-Transparent

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Color

    Size (Plate Thickness)

    (mm)

    Size (Longitudinal)

    (mm)

    Size (Lateral)

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    [Transparent] Transparency
    2
    450
    300
    1 szt.
    [Transparent] Transparency
    2
    600
    450
    1 szt.
    [Transparent] Transparency
    3
    450
    300
    1 szt.
    [Transparent] Transparency
    3
    600
    450
    1 szt.
    [Transparent] Transparency
    5
    450
    300
    1 szt.
    [Milky White] Milk-white Translucent
    2
    450
    300
    1 szt.
    [Milky White] Milk-white Translucent
    2
    900
    600
    1 szt.
    [Milky White] Milk-white Translucent
    3
    450
    300
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    17.76 €6.75 €
    ( 8.03 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    28.39 €12.21 €
    ( 14.53 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    23.02 €9.21 €
    ( 10.96 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    39.29 €18.07 €
    ( 21.50 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    33.21 €14.61 €
    ( 17.39 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    15.29 €
    ( 18.20 € )
    6 dni robocze
    50.20 €24.10 €
    ( 28.68 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    22.70 €
    ( 27.01 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Uses an acrylic plate manufactured by Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Plate thickness: 2 mm, 3 mm and 5 mm). Available in plate size: approx. 3 ft × 6 ft.
    *Quantity: Available in single or multiple quantities.

    [Features]
    · This material has the highest transparency of known plastic materials.
    · Lighter than glass with the same transparency and surface gloss.
    · One of the few plastics that can withstand severe conditions such as outdoor use and lighting.
    · Optimal for machining such as drilling, cutting, engraving, and printing, etc.