Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting Height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Thread Dia.
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Dual Wheel Castors (Bolt Type)

    Dual Wheel Castors (Bolt Type)

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Mounting Height H

    (mm)

    Stopper

    Allowable Load

    (daN)

    Thread Dia.

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width B

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    40
    NA
    19.6
    M6
    30
    32
    1 szt.
    40
    With Rotation Stopper
    19.6
    M6
    30
    33
    1 szt.
    52
    NA
    29.4
    M8
    40
    40
    1 szt.
    52
    With Rotation Stopper
    29.4
    M8
    40
    40
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    3.15 €0.95 €
    ( 1.13 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.37 €
    ( 4.01 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.45 €1.10 €
    ( 1.31 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.57 €1.18 €
    ( 1.40 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A type with a stopper is also available.