Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Wheel mounting height H(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1(mm)
  • Dimension (Length) L2(mm)
  • Dimension (Width) L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel width W(mm)
  • Turning Radius r(mm)
  • Mounting hole diameter D(mm)
  • Mounting Seat Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze

Standard Class 100-Ns Truck Type Nylon Wheel with Stopper (Packing Castors)

Standard Class 100-Ns Truck Type Nylon Wheel with Stopper (Packing Castors)

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Wheel mounting height H

(mm)

Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P2

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P1

(mm)

Dimension (Length) L2

(mm)

Dimension (Width) L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel width W

(mm)

Turning Radius r

(mm)

Mounting hole diameter D

(mm)

Mounting Seat Thickness t

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
65
35.01~80.00
78.4
47
29
60
42
50
22
53
6.5
2
1 szt.
67
80.01~140.00
83.3
47
29
60
42
50
22
54
6.5
2
1 szt.
80
80.01~140.00
127.4
54
36
70
54
63
25
68
6.5
2.3
1 szt.
93
140.01~220.00
156.8
54
36
70
54
75
25
73
6.5
2.3
1 szt.
123
140.01~220.00
186.2
80
56
99
75
100
27
93
8.5
2.9
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.44 €
( 13.61 € )
6 dni robocze
13.54 €
( 16.11 € )
11 dni robocze
14.28 €5.57 €
( 6.63 € )
6 dni robocze
23.03 €
( 27.41 € )
6 dni robocze
37.89 €
( 45.09 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Excellent abrasion resistance, self-lubricity, and shock resistance. Unlike steel wheels, does not damage floors.