Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Thread Nominal
  • Max. Operating Pressure(MPa)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 26 dni robocze
  • Biting Fitting for Anti-Vibration Fitting NE-Type Steel Pipe Elbow Nipple

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 8.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Nominal 1

    (mm)

    Applicable Pipe O.D. 1

    (mm)

    Thread Nominal

    Max. Operating Pressure

    (MPa)

    Minimalna wielkość zamówienia
    4
    4
    1/8B(6A)
    50
    1 szt.
    6
    6
    1/8B(6A)
    50
    1 szt.
    8
    8
    1/8B(6A)
    50
    1 szt.
    8
    8
    3/8B(10A)
    50
    1 szt.
    12
    12
    1/2B(15A)
    40
    1 szt.
    15
    15
    3/8B(10A)
    40
    1 szt.
    15
    15
    1/2B(15A)
    40
    1 szt.
    16
    16
    1/2B(15A)
    31
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    14.46 €
    ( 17.21 € )
    6 dni robocze
    15.05 €
    ( 17.91 € )
    6 dni robocze
    16.48 €
    ( 19.61 € )
    6 dni robocze
    13.94 €5.02 €
    ( 5.97 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    12.94 €5.05 €
    ( 6.01 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    25.86 €
    ( 30.77 € )
    6 dni robocze
    26.52 €
    ( 31.56 € )
    26 dni robocze
    27.09 €
    ( 32.24 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Fitting for the high-pressure piping of up to a medium diameter of general hydraulic pressure (13.7 MPa~). Screw machining, welding, flaring, and brazing are not necessary. Pipe bending is also supported.