Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Screw T or Mounting Screw Hole M
  • Axial length L(mm)
  • Part Number
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 11 dni robocze
  • Castors with Self-Brake 420A / 420EA Wheel Diameter 50 mm

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Screw T or Mounting Screw Hole M

    Axial length L

    (mm)

    Part Number

    Minimalna wielkość zamówienia
    UNF1/2
    14
    A
    1 szt.
    W3/8
    20
    A
    1 szt.
    M12×1.25
    14
    A
    1 szt.
    M12×1.75
    35
    EA
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    10.22 €
    ( 12.16 € )
    11 dni robocze
    10.22 €
    ( 12.16 € )
    11 dni robocze
    7.89 €2.76 €
    ( 3.28 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.33 €
    ( 12.29 € )
    11 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    A self-braking caster which features a stopper that operates automatically when placed under a certain load in order to fix the position of the target object, Used for stepladders, stools, box chairs, desk chairs, etc.