Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H or H1 and H2(mm)
  • Allowable Load 1 piece(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze

Quiet Cushion-Made Castors 420BSA / 417BSA Wheel Diameter 65 mm / 75 mm

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H or H1 and H2

(mm)

Stopper

Allowable Load 1 piece

(daN)

Wheel Dia. D

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
88
With Rotation Stopper
50
65
95
1 szt.
98
With Rotation Stopper
60
75
96
1 szt.
88
NA
50
65
66
1 szt.
98
NA
60
75
71
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.89 €
( 33.19 € )
13 dni robocze
28.91 €
( 34.40 € )
13 dni robocze
17.93 €
( 21.34 € )
13 dni robocze
18.86 €
( 22.44 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A screw-in caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling.
· Ideal for carts, equipment, etc., that are used in environments where noise is unacceptable, such as office equipment, furniture, and indoor transport carts.
· Radial ball bearings are employed for the swivel part and wheel bearing part.
· The wheel includes a resin wheel cover.
· Screws are selectable from M12 mm/UNF1/2