Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Stroke S(mm)
  • Rail Length L1(mm)
  • Allowable Load (when using 2)(N)
  • Stroke Ls [Classification](mm)

    * ~150 represents over 100、and 150 or less.

  • Load Rating (when using 2) [Classification](N)

    * ~100 represents over 50、and 100 or less.

  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Stainless Slide Rail KC-1252

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Stroke S

    (mm)

    Rail Length L1

    (mm)

    Allowable Load (when using 2)

    (N)

    Stroke Ls [Classification]

    (mm)

    Load Rating (when using 2) [Classification]

    (N)

    Product Code

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    326
    304.8
    500
    Up to 350
    Up to 500
    21480
    10
    1 szt.
    428
    406.4
    519
    Up to 450
    Up to 600
    21482
    10
    1 szt.
    479
    457.2
    539
    Up to 500
    Up to 600
    21483
    10
    5 szt.
    682
    660.4
    470
    Up to 700
    Up to 500
    21487
    10
    1 szt.
    217
    200
    217
    Up to 250
    Up to 300
    22805
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    45.94 €17.00 €
    ( 20.23 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    55.56 €22.22 €
    ( 26.44 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    61.10 €
    ( 72.71 € )
    6 dni robocze
    75.76 €27.27 €
    ( 32.45 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    29.90 €11.36 €
    ( 13.52 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Using ball bearings with a 3-stage slide that allows you to pull out the drawer completely, and the pull-out is smooth.

    [Features]
    · (KC-1252) 3-stage drawing stainless steel slide rail that can pull out the drawer completely.
    · Cannot insert or remove.
    · (KC-252) Slide part uses ball bearing and the movement is smooth.