Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Thread Material
    • Stainless Steel
  • Body Material
    • Stainless Steel
  • Allowable Load(kN)
  • Full height(mm)
  • Height adjustable amount(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Stainless Steel Adjusting Leg K-1794

Numer części:

K-1794-1
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    7.07 €
  • Łącznie (bez VAT)
    7.07 €
    Cena z VAT: 8.41 €
  • Data wysyłki
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
    Referencyjna data wysyłki: 16.06.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?57
Ilość 
?
1 - 4647 - 99100+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
7.07 €
(8.41 €)
7.07 €
(8.41 €)
5.30 €
(6.31 €)
Shipping daysSame dayQuoteQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
K-1794-1

Thread Material

Body Material

Allowable Load

(kN)

Full height

(mm)

Height adjustable amount

(mm)

Product Code

Minimalna wielkość zamówienia
[Stainless Steel] Stainless Steel Plate
[Stainless Steel] Stainless Steel Plate
15.38
55
20
30841
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
15.38 €7.07 €
( 8.41 € )
Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Outstanding durability

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony