Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
  • Wheel Characteristics
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 94 dni robocze

Low Floor Swivel Castors for Heavy Weights Without Stopper K-611J

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Wheel Material

Wheel Characteristics

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Product CD

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
68
140.01~220.00
200
[Nylon] Polyamide
NA
54
36
70
54
50
28
31691
10
1 szt.
68
140.01~220.00
150
Phenol Resin
Heat-Resistance
54
36
70
54
50
28
31846
-
1 szt.
92
220.01~320.00
300
[Nylon] Polyamide
NA
71
71
90
90
65
38
31692
10
1 szt.
92
140.01~220.00
210
Phenol Resin
Heat-Resistance
71
71
90
90
65
38
31847
10
1 szt.
106
320.01~485.00
400
[Nylon] Polyamide
NA
71
71
90
90
75
38
31693
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
17.54 €
( 20.87 € )
6 dni robocze
18.49 €
( 22.00 € )
94 dni robocze
37.99 €
( 45.21 € )
6 dni robocze
48.63 €
( 57.87 € )
6 dni robocze
45.30 €
( 53.91 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A caster for heavy loads with a low mounting height and high allowable load.

[Features]
· A caster for heavy loads with a low mounting height and high allowable load