Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Low Floor Swivel Castors for Heavy Loads Without Stopper K-508

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Mounting height

    (mm)

    Allowable Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

    (mm)

    Plate Length L1

    (mm)

    Plate Width W1

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Product CD

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    78
    220.01~320.00
    294
    55(65)
    55(65)
    82
    82
    50
    32.5
    31024
    10
    1 szt.
    96.5
    320.01~485.00
    392
    63(78)
    63(78)
    100
    100
    65
    36
    31025
    10
    1 szt.
    108
    485.01~750.00
    490
    63(78)
    63(78)
    100
    100
    75
    39
    31026
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    35.34 €
    ( 42.05 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    51.93 €
    ( 61.80 € )
    6 dni robocze
    72.14 €
    ( 85.85 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · The swivel part and axle have undergone a surface-hardening quenching process.
    · Uses MC nylon that has excellent oil resistance, chemical resistance, abrasion resistance, and heat resistance (-40 to +120°C).