Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 20 dni robocze

Dual Wheel Swivel Castors for Super Heavy Weights Without Stopper K-100X

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Product CD

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
130
485.01~750.00
490
78
78
100
100
75
48
99
31435
10
1 szt.
150
485.01~750.00
588
78
78
100
100
100
58
122
31436
10
1 szt.
220
750.01~
784
90
90
110
110
150
58
136
31656
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
208.05 €
( 247.58 € )
20 dni robocze
231.09 €
( 275.00 € )
20 dni robocze
319.34 €
( 380.01 € )
20 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Dual wheel structure that results in smoother swiveling and reduced starting resistance. Wheel swiveling is also enhanced by employing a special bearing system for the swivel part.