Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Swivel Castors for Heavy Weights Without Stopper K-507Y

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Plate Width W1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Product CD

Minimalna wielkość zamówienia
144
320.01~485.00
450
80
80
108
108
100
45
31364
1 szt.
177
485.01~750.00
490
80
80
108
108
130
50
31570
1 szt.
198
485.01~750.00
539
90
90
120
120
150
50
31571
1 szt.
250
485.01~750.00
648
112
112
140
140
200
63
31572
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
97.31 €
( 115.80 € )
6 dni robocze
135.26 €
( 160.96 € )
6 dni robocze
112.36 €
( 133.71 € )
6 dni robocze
235.34 €
( 280.05 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Employs a ball bearing in the wheel rotation part to enable smooth wheel rotation. Highest payload among models with a stopper. Usage is easy since the ON/OFF operation pedals are both step-on types.