Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Fixed Castors for Heavy Weights Without Stopper K-600HB

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Mounting height

    (mm)

    Allowable Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

    (mm)

    Plate Length L1

    (mm)

    Plate Width W1

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Product CD

    Minimalna wielkość zamówienia
    130
    140.01~220.00
    181
    103
    52
    123
    72
    100
    38
    30486
    1 szt.
    165
    220.01~320.00
    225
    112
    63
    135
    86
    130
    42
    30487
    1 szt.
    187
    220.01~320.00
    274
    112
    63
    135
    86
    150
    42
    30488
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    71.21 €32.76 €
    ( 38.98 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    115.47 €
    ( 137.41 € )
    6 dni robocze
    145.99 €
    ( 173.73 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Employs a roller bearing for the wheel rotation part, features high load resistance, and smooth wheel rotation.
    · Turns quietly, is seismic resistant, and features a shock-resistant design that enables stable operation on uneven surfaces.