Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load Range(daN)
  • Allowable Load(daN)
  • Mounting Hole Type
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 10 dni robocze

Stainless Steel Carry Mount K-1090

Numer części:

K-1090-CM-100
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
K-1090-CM-100

Mounting height

(mm)

Allowable Load Range

(daN)

Allowable Load

(daN)

Mounting Hole Type

Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

(mm)

Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

(mm)

Plate Length L1

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width

(mm)

Load Category

Product CD

Minimalna wielkość zamówienia
120
80.01~140.00
98
Round Hole
72
72
100
75
30
Medium Load
30976
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
296.51 €
( 352.85 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Equipment stability is excellent thanks to the fact that the surface area of the vibration-proof rubber is large.
· Stainless steel construction with superior corrosion resistance (K-1090).

Numer części został potwierdzony