Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Mounting height(mm)
  • Allowable Load(daN)
  • Wheel Material
    • Nylon
  • Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1(mm)
  • Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2(mm)
  • Plate Length L1(mm)
  • Plate Width W1(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Carry Master K-92

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Mounting height

    (mm)

    Allowable Load Range

    (daN)

    Allowable Load

    (daN)

    Wheel Material

    Mounting Hole Pitch Longitudinal direction P1

    (mm)

    Mounting Hole Pitch Transverse Direction P2

    (mm)

    Plate Length L1

    (mm)

    Plate Width W1

    (mm)

    Wheel Dia. D

    (mm)

    Wheel Width

    (mm)

    Load Category

    Product CD

    Minimalna wielkość zamówienia
    71
    35.01~80.00
    34.3
    [Nylon] Polyamide
    42
    42
    55
    55
    42
    18
    Used for Light load
    31551
    1 szt.
    120
    750.01~
    529.2
    [Nylon] Polyamide
    70
    70
    95
    95
    72
    31
    For Heavy Load
    31554
    1 szt.
    121
    750.01~
    656.6
    [Nylon] Polyamide
    70
    70
    95
    95
    72
    31
    For Heavy Load
    31606
    1 szt.
    130.5
    750.01~
    980
    [Nylon] MC Nylon
    70
    70
    100
    100
    92
    54
    For Heavy Load
    31607
    1 szt.
    82
    220.01~320.00
    166.6
    [Nylon] Polyamide
    58
    58
    73
    73
    50
    22
    Medium Load
    31552
    1 szt.
    102
    485.01~750.00
    333.2
    [Nylon] Polyamide
    70
    70
    90
    90
    62
    29
    For Heavy Load
    31553
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    24.53 €
    ( 29.19 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    53.43 €
    ( 63.58 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    61.44 €30.72 €
    ( 36.56 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    154.66 €
    ( 184.05 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    30.95 €
    ( 36.83 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    45.38 €
    ( 54.00 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Moving and installation of equipment can be done easily.

    [Features]
    · Moving and installing of equipment can be done easily.
    · A structure in which the adjuster is in the center, resulting in looseness being eliminated for excellent stability.