Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Pitch P(mm)
  • Main Body Material
    • Steel
    • Aluminum + Resin
  • Main Body, Surface Treatment
    • Clear Anodize
    • Chromate
  • Application
  • L1(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Embedded Handle A-560

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Pitch P

    (mm)

    Main Body Material

    Main Body, Surface Treatment

    Application

    L1

    (mm)

    Product CD

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    70
    [Aluminum + Resin] Aluminum Alloy
    [Clear Anodize] Anodized Aluminum Treatment
    Handle
    80
    00916
    10
    1 szt.
    70
    [Steel] Cold rolled steel plate (EN 1.0330 Equiv.)
    [Chromate] Zinc Plating Chromate Treatment (MFZn-C)
    Case
    80
    00917
    10
    1 szt.
    110
    [Aluminum + Resin] Aluminum Alloy
    [Clear Anodize] Anodized Aluminum Treatment
    Handle
    120
    00918
    10
    1 szt.
    110
    [Steel] Cold rolled steel plate (EN 1.0330 Equiv.)
    [Chromate] Zinc Plating Chromate Treatment (MFZn-C)
    Case
    120
    00919
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    8.73 €3.93 €
    ( 4.68 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.64 €2.71 €
    ( 3.22 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    13.37 €
    ( 15.91 € )
    6 dni robocze
    8.98 €
    ( 10.69 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Only a few protrusions from the panel surface that do not cause hindrance.