Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Plate Thickness t(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
  • Torque hinges / conical countersinks / miniature version / POM / BP-151 / TAKIGEN

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części

    Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

    (mm)

    Width W

    (mm)

    Plate Thickness t

    (mm)

    Shaft Diameter φD

    (mm)

    Product Code

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    40
    30
    2.5
    2.5
    13277
    10
    1 szt.
    30
    26
    2
    2
    13278
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    5.21 €
    ( 6.20 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    4.51 €
    ( 5.37 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features]
    · Hold the door at an arbitrary angle.
    · Outer shape has no protrusion and is a clean flat hinge type.
    · No metal powder and no noise will be emitted due to resin friction