Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
  • Width W(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Door wing hinges / conical countersinks / zinc die-cast / chrome-plated / FB-732 / TAKIGEN

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.

(mm)

Width W

(mm)

Product Code

Minimalna wielkość zamówienia
75
120
61076
1 szt.
60
87
61077
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
29.38 €
( 34.96 € )
6 dni robocze
27.19 €
( 32.36 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Beautiful design emphasizing functional beauty.
· Left and right dual use type.
· Built-in cam that raises automatically when opening the door as a special order.