Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Nominal A 1
  • Nominal B 1
  • Nominal 1(mm)
  • Applicable Pipe O.D. 1(mm)
  • Size Specifications
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Bulkhead Flared Union JA for Carbon Steel

Bulkhead Flared Union JA for Carbon Steel

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 24.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Applicable Tube Size Type

Nominal A 1

Nominal B 1

Nominal 1

(mm)

Applicable Pipe O.D. 1

(mm)

Size Specifications

Minimalna wielkość zamówienia
Steel pipe JIS size
25
1
-
34
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
15
1/2
-
21.7
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
8
1/4
-
13.80
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
6
1/8
-
10.50
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
20
3/4
-
27.2
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
10
3/8
-
17.3
Inch Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
4
4
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
6
6
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
8
8
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
10
10
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
40
1 1/2
-
48.6
Inch Size
1 szt.
Steel pipe JIS size
32
1 1/4
-
42.7
Inch Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
12
12
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
15
15
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
16
16
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
18
18
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
20
20
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
22
22
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
25
25
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
28
28
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
30
30
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
32
32
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
35
35
Millimeter Size
1 szt.
Steel pipe metric size
-
-
50
50
Millimeter Size
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
70.63 €
( 84.05 € )
7 dni robocze
38.95 €
( 46.35 € )
7 dni robocze
26.78 €
( 31.87 € )
7 dni robocze
22.75 €
( 27.07 € )
7 dni robocze
49.88 €
( 59.36 € )
7 dni robocze
34.92 €
( 41.55 € )
7 dni robocze
18.94 €
( 22.54 € )
7 dni robocze
18.94 €
( 22.54 € )
7 dni robocze
21.27 €
( 25.31 € )
7 dni robocze
22.75 €
( 27.07 € )
7 dni robocze
115.33 €
( 137.24 € )
7 dni robocze
93.53 €
( 111.30 € )
7 dni robocze
24.06 €
( 28.63 € )
7 dni robocze
29.27 €
( 34.83 € )
7 dni robocze
33.01 €
( 39.28 € )
7 dni robocze
34.92 €
( 41.55 € )
7 dni robocze
36.31 €
( 43.21 € )
7 dni robocze
38.95 €
( 46.35 € )
7 dni robocze
42.92 €
( 51.07 € )
7 dni robocze
49.88 €
( 59.36 € )
7 dni robocze
52.09 €
( 61.99 € )
7 dni robocze
63.59 €
( 75.67 € )
7 dni robocze
70.63 €
( 84.05 € )
7 dni robocze
115.33 €
( 137.24 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The product features a structure/functionality that allows for a high tolerance to both external and internal high temperatures/heat, and durability against vibration, shock, and harsh use.